The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Campai­nhas e besouros
    • SU212
    EAN
    3250615712127
    Quantidade
    12 Peças
    Grupo
    01
    • Campai­nhas e besouros

    Campaínha 8-12V 1M SU212

    Preço
    22,59 €
    / Uni. *
    22,59 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Campaínha 8-12V 1M

    SU212

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      0,33 A
    Dimen­sões
    • Altura
      80 mm
    • Largura
      18 mm
    • Profun­di­dade
      65 mm
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -10 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -25 - 60 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      4 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      6 mm²
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      5 W
    • Consumo de energia (VA)
      5 VA
    Equi­pa­mento
    • Nível sonoro
      85
    Frequência
    • Frequência
      0 - 50 Hz
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      8 - 12 V

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration SU212
    PDF
    Relatório de RoHS SU212
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SU212 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SU212

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SU212 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SU212

      Campaínha 8-12V 1M

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      272,92 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      1
    • 1
      SU213 - Campaínha 230 1M
      SU213
      Campaínha 230 1M
      Preço
      22,95 €
      / Uni. *
      22,95 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A