The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • SRT05005B
    EAN
    3250615512611
    Quantidade
    1 Uni.

    Transf. intensidade 500/5A núcleo aberto SRT05005B

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Produtos similares:

    SRR05005B

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Transf. intensidade 500/5A núcleo aberto

    SRT05005B

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Atri­butos espe­cí­ficos de iden­ti­fi­cação para proteção
    • Tipo de filtro do produto
      Trans­for­mador de corrente de núcleo divi­dido
    Funções
    • Classe de precisão
      1
    Potência
    • Potência
      2,20 VA
    • Perda de potência na entrada IN
      6,89 W
    Dimen­sões
    • Diâmetro da aber­tura
      28 mm
    • Altura
      71,70 mm
    • Largura
      44,50 mm
    • Profun­di­dade
      61,30 mm
    • Altura da aber­tura
      15 mm
    • Largura da aber­tura
      28,50 mm
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Tensão
    • Tensão nominal supor­tável de potên­ci­a-­frequência (r.m.s)
      3000 V
    • Tensão máx. de funci­o­na­mento
      720 V
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -40 - 65 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -20 - 70 °C
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Classe de isola­mento
      H
    Corrente elétrica
    • Corrente primária esti­pu­lada (lpr)
      500 A
    • Corrente secun­dária esti­pu­lada (lsr)
      5 A
    • Corrente nominal IN
      500 A
    • Corrente térmica nominal contínua
      1,2*Ipr
    • Corrente térmica nominal de curta duração (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Corrente dinâ­mica nominal
      2.5*Ith
    • Fator limi­tador de sobre­tensão
      FS 10
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Calha DIN, Platine de fixação

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SRT05005B | Hager Portugal

      Descarregar imagem SRT05005B

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SRT05005B | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SRT05005B

      Transf. intensidade 500/5A núcleo aberto

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2019-10-18 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2019-10-18

      PDF
      609,37 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A