Transf. intensidade 400/5A núcleo aberto • SRT04005B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
    Soluções de carregamento para veículos elétricos
    A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
    Descubra a gama witty
    • Soluções
    • Obras de referência
      • 1908 Lisboa Hotel
      • Hotel Bairro Alto
      • My Story Hotel Figueira
      • Hotel Lux Lisboa Park
      • One Shot Aliados Goldsmith 12
      • Lumen hotel
      • Museu Arte Deco
      • Ver tudo
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Hotéis
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Residencial
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para terciário
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Distribuição de energia
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Gestão de energia
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Ver tudo
  • Documentação & Downloads
    Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
    Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
    Instale já!
    • Documentação & Downloads
    • Ca­tá­logos e fo­lhetos
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Logotipos Hager
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Apps & softwares
      • Hager Ready
      • Programadores horários
      • Guia de escolha berker
      • Configurador berker online
      • Domovea
      • Ver tudo
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Centro de download
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Ver tudo
  • Suporte
    Formação com a Hager
    Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
    Ver plano de formação
    • Suporte
    • Formação
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Rede de distribuição Hager
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Newsletter
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Vídeos How-to
      • how to domovea
      • how to programadores horários
      • how to agardio
      • how to coviva
      • Ver tudo
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Testados e comprovados
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Ver tudo
  • Empresa Hager
    Soluções preparadas para o futuro.
    Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
    Sustentabilidade
    • Empresa Hager
    • Sustentabilidade
      Soluções preparadas para o futuro.
      Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
      Sustentabilidade
    • Ver tudo
Campanha Mais Hager 2025
  • Veja todas as categorias
Conta
  • Catálogo
  • Gestão e moni­to­ri­zação de energia
  • Relés de controlo, voltí­me­tros e ampe­rí­me­tros
  • Trans­for­ma­dores de inten­si­dade e aces­só­rios
  • SRT04005B
SRT04005B - Transf. intensidade 400/5A núcleo aberto
SRT04005B - Transf. intensidade 400/5A núcleo aberto

Transf. intensidade 400/5A núcleo aberto

SRT04005B

SRT04005B - Transf. intensidade 400/5A núcleo aberto
SRT04005B - Transf. intensidade 400/5A núcleo aberto
  • Apare­lhos modu­lares
  • Gestão e moni­to­ri­zação de energia

Transf. intensidade 400/5A núcleo aberto SRT04005B

EAN
3250615512604
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
175,78 €
/ Uni. *
175,78 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Atri­butos de iden­ti­fi­cação espe­cí­ficos internos para proteção
  • Tipo de filtro do produto
    Trans­for­mador de corrente de núcleo divi­dido
Funções
  • Classe de precisão
    1
Potência
  • Potência
    2,20 VA
  • Potência total dissi­pada em IN
    5,67 W
Dimen­sões
  • Diâmetro da aber­tura
    28 mm
  • Altura
    71,70 mm
  • Largura
    44,50 mm
  • Profun­di­dade
    61,30 mm
  • Altura da aber­tura
    15 mm
  • Largura da aber­tura
    28,50 mm
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Tensão
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    3000 V
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -20 - 55 °C
  • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
    -20 - 70 °C
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Inten­si­dade de corrente
  • Inten­si­dade máx. no primário
    400 A
  • Inten­si­dade máx. de secun­dário
    5 A
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Calha DIN, Platine de fixação

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Certificações e documentos

REACH declaration SRT04005B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SRT04005B (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem SRT04005B | Hager Portugal

    Descarregar imagem SRT04005B

  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação International 2019-10-18 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2019-10-18

    PDF
    609,37 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    HTG411H - Servidor de energia Agardio.manager
    HTG411H
    Servidor de energia Agardio.manager
    Preço
    2 394,44 €
    / Uni. *
    2 394,44 €
    / Uni. *
  • 2
    HTG411L - Servidor energia Agardio.manager Light
    HTG411L
    Servidor energia Agardio.manager Light
    Preço
    1 406,25 €
    / Uni. *
    1 406,25 €
    / Uni. *
  • 3
    ECA180D - Central medida 1F 80A 2M AGARDIO MID
    ECA180D
    Central medida 1F 80A 2M AGARDIO MID
    Preço
    234,92 €
    / Uni. *
    234,92 €
    / Uni. *
  • 4
    ECA180T - Central medida 1F 3x80A 4M AGARDIO
    ECA180T
    Central medida 1F 3x80A 4M AGARDIO
    Preço
    495,16 €
    / Uni. *
    495,16 €
    / Uni. *
  • 5
    ECA300C - Central medida 3F TI 1-5A 4M AGARDIO MID
    ECA300C
    Central medida 3F TI 1-5A 4M AGARDIO MID
    Preço
    375,94 €
    / Uni. *
    375,94 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A