The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • SRT01605A
    EAN
    3250615512574
    Quantidade
    1 Uni.

    Transf. intensidade 160/5A núcleo aberto SRT01605A

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Transf. intensidade 160/5A núcleo aberto

    SRT01605A

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Atri­butos espe­cí­ficos de iden­ti­fi­cação para proteção
    • Tipo de filtro do produto
      Trans­for­mador de corrente de núcleo divi­dido
    Funções
    • Classe de precisão
      1
    Potência
    • Potência
      0,70 VA
    • Perda de potência na entrada IN
      2,17 W
    Dimen­sões
    • Diâmetro da aber­tura
      18,50 mm
    • Altura
      72,70 mm
    • Largura
      44,50 mm
    • Profun­di­dade
      62,20 mm
    • Altura da aber­tura
      11 mm
    • Largura da aber­tura
      18,50 mm
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Tensão
    • Tensão nominal supor­tável de potên­ci­a-­frequência (r.m.s)
      3000 V
    • Tensão máx. de funci­o­na­mento
      720 V
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -40 - 65 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -20 - 70 °C
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Classe de isola­mento
      H
    Corrente elétrica
    • Corrente primária esti­pu­lada (lpr)
      160 A
    • Corrente secun­dária esti­pu­lada (lsr)
      5 A
    • Corrente nominal IN
      160 A
    • Corrente térmica nominal contínua
      1,2*Ipr
    • Corrente térmica nominal de curta duração (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Corrente dinâ­mica nominal
      2.5*Ith
    • Fator limi­tador de sobre­tensão
      FS 5
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Calha DIN, Platine de fixação

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SRT01605A | Hager Portugal

      Descarregar imagem SRT01605A

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SRT01605A | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SRT01605A

      Transf. intensidade 160/5A núcleo aberto

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2019-10-18 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2019-10-18

      PDF
      609,37 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A