The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Gestão e moni­to­ri­zação de energia
  • Relés de controlo, voltí­me­tros e ampe­rí­me­tros
  • Trans­for­ma­dores de inten­si­dade e aces­só­rios
  • SRH30005
  • Apare­lhos modu­lares
  • Gestão e moni­to­ri­zação de energia

Transf. de intensidade 3000/5 - BG 1274 SRH30005

EAN
4049857139507
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
164,38 €
/ Uni. *
164,38 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Transf. de intensidade 3000/5 - BG 1274

SRH30005

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Atri­butos de iden­ti­fi­cação espe­cí­ficos internos para proteção
  • Tipo de filtro do produto
    Trans­for­mador de corrente de encaixe
Funções
  • Classe de precisão
    1
Potência
  • Potência
    15 VA
  • Potência total dissi­pada em IN
    23 W
Dimen­sões
  • Altura
    198 mm
  • Largura
    160 mm
  • Profun­di­dade
    40 mm
  • Altura da aber­tura
    72 mm
  • Largura da aber­tura
    122 mm
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Tensão
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    3000 V
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -40 - 40 °C
  • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
    -40 - 40 °C
Liga­ções
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    1.5 - 6 mm²
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    1.5 - 6 mm²
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP10
Inten­si­dade de corrente
  • Inten­si­dade máx. no primário
    3000 A
  • Inten­si­dade máx. de secun­dário
    5 A
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Calha DIN, Platine de fixação

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration SRH30005
PDF
Hager Relatório de RoHS SRH30005
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem SRH30005 | Hager Portugal

    Descarregar imagem SRH30005

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto SRH30005 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto SRH30005

    Transf. de intensidade 3000/5 - BG 1274

    PDF
  • Brochura

    Imagem Brochura pt-PT 2016-01-18 | Hager Portugal

    Brochura pt-PT 2016-01-18

    PDF
    24,59 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

    EU Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade en-GB, de-DE 2023-12-11

    PDF
    581,43 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    SRR01005A - Transformador de intensidade de núcleo aberto SC1 100/5A 0.2VA Cl.1
    SRR01005A
    Transformador de intensidade de núcleo aberto SC1 100/5A 0.2VA Cl.1
    Preço
    131,82 €
    / Uni. *
    131,82 €
    / Uni. *
  • 2
    SRR02005A - Transformador de intensidade de núcleo aberto SC1 200/5A 0.6VA Cl.1
    SRR02005A
    Transformador de intensidade de núcleo aberto SC1 200/5A 0.6VA Cl.1
    Preço
    146,48 €
    / Uni. *
    146,48 €
    / Uni. *
  • 3
    SRR05005B - Transformador de intensidade de núcleo aberto SC2 500/5A 2.2VA Cl.1
    SRR05005B
    Transformador de intensidade de núcleo aberto SC2 500/5A 2.2VA Cl.1
    Preço
    175,78 €
    / Uni. *
    175,78 €
    / Uni. *
  • 4
    SRR01605A - Transformador de intensidade de núcleo aberto SC1 160/5A 0.3VA Cl.1
    SRR01605A
    Transformador de intensidade de núcleo aberto SC1 160/5A 0.3VA Cl.1
    Preço
    137,71 €
    / Uni. *
    137,71 €
    / Uni. *
  • 5
    SRR02505A - Transformador de intensidade de núcleo aberto SC1 250/5A 0.6VA Cl.1
    SRR02505A
    Transformador de intensidade de núcleo aberto SC1 250/5A 0.6VA Cl.1
    Preço
    175,78 €
    / Uni. *
    175,78 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A