Transf. de intensidade 1600/5 - BG 814 SRE16005
EAN
4049857139422
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
86,01 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãopara calha Din ou platina
Funções
-
Classe de precisão1
Principais características eléctricas
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento3 kV
Corrente eléctrica
-
Corrente Máxima no primário1600 A
-
Corrente Máxima no secundário5 A
-
Corrente primária1600 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado40 mm
-
Altura produto instalado122 mm
-
Largura produto instalado100 mm
-
Largura da abertura81 mm
-
Altura da abertura60 mm
-
Dimensão do barramento80x10 mm / 60x30 mm / Rundleiter d = max. 60 mm
-
Diâmetro da abertura60 mm
Potência
-
Potência total dissipada em IN14 W
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível1,5 / 6mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido1,5 / 6mm²
-
Tipo de ligaçãoparafuso
Acessórios incluídos
-
Com perfil em cobreNão
Equipamento
-
Número de entradas1
-
Com proteção contra choquesSim
Utilização
-
Relação de transformação1600A ; 5A
Padrões
-
Produto certificadoNão
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP10
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioSim
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40…40 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-40…40 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF581 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências