The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • SR910

Transformador de intensidade 2000/5A SR910

EAN
3250615689108
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Transformador de intensidade 2000/5A

SR910

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Atri­butos de iden­ti­fi­cação espe­cí­ficos internos para proteção
  • Tipo de filtro do produto
    Trans­for­mador de corrente mono­fá­sico
Funções
  • Classe de precisão
    1
Potência
  • Potência
    12 VA
Dimen­sões
  • Diâmetro da aber­tura
    43 mm
  • Altura
    75 mm
  • Largura
    96 mm
  • Profun­di­dade
    108 mm
  • Altura da aber­tura
    51 mm
  • Largura da aber­tura
    81 mm
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Barra­mento, Terminal de para­fuso
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -25 - 50 °C
  • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
    -40 - 80 °C
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Inten­si­dade de corrente
  • Inten­si­dade máx. no primário
    2000 A
  • Inten­si­dade máx. de secun­dário
    5 A

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem SR910 | Hager Portugal

    Descarregar imagem SR910

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto SR910 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto SR910

    Transformador de intensidade 2000/5A

    PDF
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A