Transformador de intensidade 600/5A SR600
EAN
3250615686008
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de produtotransformador de corrente monofásico
Funções
-
Classe de precisão1
Configuração
-
Nº de módulos4.5
Principais características eléctricas
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Corrente eléctrica
-
Corrente Máxima no primário720 A
-
Corrente Máxima no secundário5 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado75 mm
-
Altura produto instalado70 mm
-
Largura produto instalado77 mm
-
Largura da abertura35 mm
-
Altura da abertura40 mm
-
Dimensão do barramento40 x 10 mm
Potência
-
Potência total dissipada em IN0 W
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível1,5 / 4mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido2,5 / 6mm²
-
Tipo de ligaçãoparafuso
Cabo
-
Diâmetro do cabo35 mm
Utilização
-
Relação de transformação600A ; 5A
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…50 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-40…80 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências