The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • SR200
    EAN
    3250615682000
    Quantidade
    1 Uni.

    Transformador de intensidade 200/5A SR200

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Transformador de intensidade 200/5A

    SR200

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Atri­butos espe­cí­ficos de iden­ti­fi­cação para proteção
    • Tipo de filtro do produto
      Trans­for­mador de corrente mono­fá­sico
    Funções
    • Classe de precisão
      1
    Potência
    • Potência
      7 VA
    • Potência total dissi­pada em IN
      0
    Dimen­sões
    • Diâmetro da aber­tura
      23 mm
    • Altura
      50 mm
    • Largura
      56 mm
    • Profun­di­dade
      60 mm
    • Altura da aber­tura
      10,50 mm
    • Largura da aber­tura
      30,50 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de liga­ções
      Terminal de para­fuso
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1.5 - 4 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      2.5 - 6 mm²
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Corrente elétrica
    • Inten­si­dade máx. no primário
      240 A
    • Inten­si­dade máx. de secun­dário
      5 A

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SR200 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SR200

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SR200 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SR200

      Transformador de intensidade 200/5A

      PDF
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A