![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Limit. sobret. T2 3P 40kA fotovoltaico SPV340
EAN
3250615514967
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
296,93 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização1000 V
-
iedecharge15 kA
Voltagem
-
Tensão máxima em regime permanente Uc conforme IEC61643-11170 V
-
Nível de proteção Up segundo IEC61643-13.7 kV
-
Nivel de protección Up L-PE / N-PE de acordo com IEC61643-113.7 kV
-
tensionvoltageupln3.7 kV
Dimensões
-
Profundidade produto instalado58.2 mm
-
Altura produto instalado89.8 mm
-
Largura produto instalado53.4 mm
Especificações Eléctricas
-
shortcircuitcurrentratingisccr2000 A
-
signalcontactcrosssections0.14 / 1.5 mm²
-
signalcontactcurrentarryingcapacityacdc1.5 / 1 A
-
signalcontactvoltageratingacdc250 / 30 V
Instalação, montagem
-
Binário de aperto3Nm
Ligação
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido35 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível25 mm²
Padrões
-
Classe de teste conforme IEC61643-11 / VDE0675-6-11T2
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40…80 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para SPV340
PDF556 KB -
Declaração de conformidade
PDF250 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências