Limit. Tipo2 p/1000VDC Up=4kV, Fotovolt SPV325
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Descarregadores de sobretensão (DST) para sistemas de alimentação elétrica 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos3
Tensão
-
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-14 kV
-
Nível de tensão Up L-N/PEN IEC61643-1112500 V
Corrente elétrica
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC6164312,5 kA
-
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE25 kA
Dimensões
-
Altura89,8 mm
-
Largura53,4 mm
-
Profundidade58,2 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 80 °C
Configuração da rede
-
Tipo de redeDC
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaNão
Conexão
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1,5 - 25 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1,5 - 35 mm²
-
AT_RequirementClassT2
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal3,60 - 3,60 Nm
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SPV325
Limit. Tipo2 p/1000VDC Up=4kV, Fotovolt
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL, pt-PT 2015-04-29
PDF492,73 kB -
Ficha de dados do produto
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB
Mais transferências