Cart. extraível subst. de Fase p/SPV325 SPV025
EAN
3250615660985
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
78,27 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos1
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue1000 - 1000 V
-
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1585 V
-
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-11,9 kV
-
Nível de proteção de tensão Up L-PE/N-PE de acordo com IEC61643-111,9 kV
-
Nível de tensão Up L-N/PEN IEC61643-111900 V
Intensidade de corrente
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC6164315 kA
-
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE40 kA
Dimensões
-
Altura52,4 mm
-
Largura17,5 mm
-
Profundidade55,4 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 80 °C
Configuração da rede
-
Tipo de redeDC
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaNão
Ligações
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis25 - 25 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços35 - 35 mm²
-
AT_RequirementClassT2
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal3 - 3 Nm