The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • SPN800R

Limit. Tipo1+2 3P(TNC)Up=1,5kV c/NA+NF SPN800R

EAN
3250615660916
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Produtos complementares:

SPA800

Limit. Tipo1+2 3P(TNC)Up=1,5kV c/NA+NF

SPN800R

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Confi­gu­ração da rede
  • Tipo de rede
    TN-C
Inten­si­dade de corrente
  • Descarga máx. (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
    75 kA
Equi­pa­mento
  • Com contacto de sina­li­zação remota
    Sim
  • AT_Re­qui­re­ment­Class
    T1, T2
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    6
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -40 - 80 °C
Dimen­sões
  • Altura
    95,2 mm
  • Largura
    106,8 mm
  • Profun­di­dade
    67 mm
Comandos e sina­li­za­dores
  • Sina­li­zador lumi­noso
    Sina­li­zador de fim de vida

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem SPN800R | Hager Portugal

    Descarregar imagem SPN800R

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto SPN800R | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto SPN800R

    Limit. Tipo1+2 3P(TNC)Up=1,5kV c/NA+NF

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Parafoudre SPN800 SPN800R | Hager Portugal

    Parafoudre SPN800 SPN800R

    Manual de instalação cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL, pt-PT 2015-05-04

    PDF
    978,75 kB
  • Ficha de dados do produto

    Imagem UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager Portugal

    UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

    Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

    PDF
    248,28 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A