Limit. auto-protegido Tipo 2 1P+N 15kA SPN715D
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
catalog.product_page.follow_up.title
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Tensão
-
Nível de proteção de tensão Up L-N (PEN)1 kV
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
Corrente elétrica
-
Corrente de descarga máx. (Imax) L-N (PEN)15 kA
-
Corrente de descarga máx. (Imax) N-PE40 kA
-
Corrente de descarga nominal ln20 kA
-
Seguir a classificação de interrupção de corrente0,1 kA
-
Classificação de corrente de curto-circuito (Isscr)4,5 kA
-
Transformador de corrente residual< 5 μA
Dimensões
-
Altura82 mm
-
Largura44 mm
-
Profundidade103 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Comportamento da sobretensão temporária em UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Modo de proteçãoL-N, N-PE
-
Comportamento da sobretensão temporária em Ut (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode)
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 55 °C
-
Tropicalização5-95%
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude máxima2000 m
Materiais
-
Cor do produtoCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
MaterialTermoplástico
Configuração da rede
-
Tipo de redeTN, TT
-
Rede TNSim
-
Rede TN-CNão
-
Rede DCNão
-
Rede ITNão
-
Rede TTSim
-
Rede TN-C-SNão
-
Rede TN-SNão
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaNão
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido, para condutor de proteção1,5 - 35 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível, para condutor de proteção1,5 - 25 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível1.5 - 25 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 35 mm²
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
-
Número de conexões1
Normas
-
Dispositivo de proteção contra sobretensõesT2
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal3,60 - 3,60 Nm
-
Adequado para uso interiorSim
Arquitetura
-
N.º de polos1P+N
-
Posição neutraAbertura para a esquerda
Conetividade
-
Tipo de montagemCalha DIN
-
Tipo de ligaçãoLigação com parafuso
Controlos e indicadores
-
Com lâmpada de sinalizaçãoSim
Apenas para uso interno
-
Número de meio módulos de 17,5 mm4
Atributos específicos de identificação para proteção
-
Tipo de filtro do produtoDST
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto SPN715D
Limit. auto-protegido Tipo 2 1P+N 15kA
PDF -
Manual de instalação
Notice parafoudre auto protégé SPN 715D
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2014-10-16
PDF706,42 kB -
Declaração de conformidade UE
Parafoudres
PDF158,38 kB
Mais transferências