Limit. sobret. Tipo 2 3P+N 65kA c/NA+NF SPN465R
EAN
3250615660411
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
830,61 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Descarregadores de sobretensão (DST) para sistemas de alimentação elétrica 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos4
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 400 V
-
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1275 V
-
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-11,50 kV
Intensidade de corrente
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC6164320 kA
-
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)160 A
-
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE65 kA
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Largura72 mm
-
Profundidade67 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 55 °C
Configuração da rede
-
Tipo de redeTT, TN
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaSim
-
AT_RequirementClassT2
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal3,60 - 3,60 Nm
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-02-08
PDF980,48 kB
Mais transferências