Limit. sobret. Tipo 2 3P+N 15kA c/NA+NF SPN415R
EAN
3250615660398
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos4
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 400 V
-
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1275 V
-
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-11 kV
-
Nível de proteção de tensão Up L-PE/N-PE de acordo com IEC61643-111,6 kV
Intensidade de corrente
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC6164340 kA
-
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)125 A
-
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE15 kA
Dimensões
-
Altura98,7 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade58,2 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 80 °C
Configuração da rede
-
Tipo de redeTN-S, TT
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaSim
-
AT_RequirementClassT2
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal3,60 - 3,60 Nm
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto SPN415R
Limit. sobret. Tipo 2 3P+N 15kA c/NA+NF
PDF -
Manual de instalação
Parafoudre SPN215D/R, SPN415D/R, SPN240D/R, SPN440D/R, SPN265R, SPN465R
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-02-08
PDF980,48 kB -
Ficha de dados do produto
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB
Mais transferências