Limit. sobret. Tipo 3 3P+N 3kA 2M SPN403N
EAN
3250615660626
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 400 V
-
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1264 V
-
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-11,50 kV
-
Nível de proteção de tensão Up L-PE/N-PE de acordo com IEC61643-111,50 kV
-
Nível de tensão Up L-N/PEN IEC61643-111000 V
-
Tensão nominal230 - 400 V
Intensidade de corrente
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC616433 kA
-
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)25 A
-
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE8 kA
Dimensões
-
Altura73 mm
-
Largura36 mm
-
Profundidade90 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 80 °C
Configuração da rede
-
Tipo de redeTN-S, TT
Conectividade
-
IndicadorÓtico
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaNão
Ligações
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis0,5 - 2,5 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços0,5 - 4,0 mm²
-
AT_RequirementClassT3
Arquitetura
-
Número de polos4
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto SPN403N
Limit. sobret. Tipo 3 3P+N 3kA 2M
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2015-03-11
PDF575,74 kB
Mais transferências