Limit. sobret. Tipo 2 1P+N 65kA c/NA+NF SPN265R
EAN
3250615660381
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Produtos complementares:
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
-
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1275 V
-
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-11,50 kV
Corrente elétrica
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC6164320 kA
-
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)160 A
-
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE65 kA
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Largura36 mm
-
Profundidade67 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 55 °C
Configuração da rede
-
Tipo de redeTN, TT
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaSim
-
AT_RequirementClassT2
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal3,60 - 3,60 Nm
Documentos
Mais transferências