Limit. sobret Tipo 2 1P+N 15kA c/1NA+1NF SPN215R
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Produtos complementares:
SPB215RCaracterísticas técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos1P+N
-
Posição neutraAbertura para a esquerda
Capacidade
-
Número de módulos2
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
-
Nível de proteção de tensão Up L-N (PEN)1 kV
-
Tensão nominal de funcionamento CA (contacto de sinal)250 - 250 V
-
Tensão nominal de funcionamento CC (contacto de sinal)250 - 250 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC 60947-13
-
Tensão nominal240 V AC ± 10 %
Corrente elétrica
-
Corrente de descarga nominal em 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 616435 kA, 20 kA
-
Classificação de corrente de curto-circuito (Isscr)20 kA
-
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)125 A
-
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE15 kA, 40 kA
-
Corrente de descarga nominal ln20 kA
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N (PEN)5 kA
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µsN-PE20 kA
-
Corrente nominal de funcionamento CA (contacto de sinal)0,5 - 0,5 A
-
Corrente nominal de funcionamento CC (contacto de sinal)0,1 - 0,1 mA
-
Seguir a classificação de interrupção de corrente0,1 kA
-
Corrente de descarga máx. (Imax)40 kA
-
Corrente de descarga máx. (Imax) L-N (PEN)15 kA
-
Corrente de descarga máx. (Imax) N-PE40 kA
-
Transformador de corrente residual< 5 μA
Dimensões
-
Altura82 mm
-
Largura44 mm
-
Profundidade96 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 60 °C
-
Tropicalização5-95%
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 70 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude máxima2000 m
Configuração da rede
-
Tipo de redeTN, TT
-
Rede TNSim
-
Rede TN-CNão
-
Rede TN-C-SNão
-
Rede TN-SNão
-
Rede TTSim
-
Rede ITNão
-
Rede DCNão
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaSim
-
Corrente de carga nominal IL80 A
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido, para condutor de proteção1,5 - 35 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível, para condutor de proteção1,5 - 25 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível1.5 - 25 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível (contacto de sinal)0,25 - 1,5 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 35 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido (contacto de sinal)0,25 -1,5 mm²
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
-
Número de conexões1
Normas
-
Dispositivo de proteção contra sobretensõesT2
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal3,60 - 3,60 Nm
-
Adequado para uso interiorSim
Conetividade
-
Tipo de montagemCalha DIN
-
Tipo de ligaçãoLigação com parafuso
Fusível
-
Características do fusívelgG
Apenas para uso interno
-
Número de meio módulos de 17,5 mm4
Atributos específicos de identificação para proteção
-
Tipo de filtro do produtoDST
Segurança
-
Comportamento da sobretensão temporária em UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Modo de proteçãoL-N, N-PE
-
Comportamento da sobretensão temporária em Ut (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode)
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
Materiais
-
Cor do produtoCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
MaterialTermoplástico
Uso
-
É acessívelSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SPN215R
Limit. sobret Tipo 2 1P+N 15kA c/1NA+1NF
PDF -
Manual de instalação
Parafoudre SPN215D/R, SPN415D/R, SPN240D/R, SPN440D/R, SPN265R, SPN465R
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-02-08
PDF980,48 kB -
Ficha de dados do produto
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB
Mais transferências