Limit. sobret. Tipo 2 1P+N 15kA 2M SPN215D
EAN
3250615660244
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
-
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1275 V
-
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-11 kV
-
Nível de proteção de tensão Up L-PE/N-PE de acordo com IEC61643-111,5 kV
Intensidade de corrente
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC616435 kA
-
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)125 A
-
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE15 kA, 40 kA
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Largura36 mm
-
Profundidade67 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 60 °C
Configuração da rede
-
Tipo de redeTN, TT
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaNão
-
AT_RequirementClassT2
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal3,60 - 3,60 Nm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto SPN215D
Limit. sobret. Tipo 2 1P+N 15kA 2M
PDF -
Manual de instalação
Parafoudre SPN215D/R, SPN415D/R, SPN240D/R, SPN440D/R, SPN265R, SPN465R
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-02-08
PDF980,48 kB -
Ficha de dados do produto
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-11-09
PDF571,86 kB
Mais transferências