Limit. sobret. Tipo 2 1P+N 8kA2M SPN208D
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
-
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1255 V
-
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-11,50 kV
-
Nível de proteção de tensão Up L-PE/N-PE de acordo com IEC61643-111,50 kV
-
Nível de tensão Up L-N/PEN IEC61643-111000 V
Corrente elétrica
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC616432 kA
-
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)125 A
-
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE8 kA
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Largura35,5 mm
-
Profundidade64 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 80 °C
Configuração da rede
-
Tipo de redeTN, TT
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaNão
-
AT_RequirementClassT2
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal5 - 5 Nm
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SPN208D
Limit. sobret. Tipo 2 1P+N 8kA2M
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2016-11-23
PDF564,12 kB
Mais transferências