The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • SPN080N
    EAN
    3250615660978
    Quantidade
    1 Uni.

    Cartucho de recarga Neutro p/SPN802 SPN080N

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Cartucho de recarga Neutro p/SPN802

    SPN080N

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Confi­gu­ração da rede
    • Tipo de rede
      TN
    Corrente elétrica
    • Corrente de impulsos de ilumi­nação Iimp (10/350 µs) IEC61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      25 kA
    • Descarga máx. (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
      25 kA
    Equi­pa­mento
    • Com contacto de sina­li­zação remota
      Não
    • AT_Re­qui­re­ment­Class
      T1, T2
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -40 - 80 °C
    Dimen­sões
    • Altura
      113,4 mm
    • Largura
      35,5 mm
    • Profun­di­dade
      64,2 mm
    Controlos e indi­ca­dores
    • Sina­li­zador lumi­noso
      Ótico

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SPN080N | Hager Portugal

      Descarregar imagem SPN080N

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SPN080N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SPN080N

      Cartucho de recarga Neutro p/SPN802

      PDF
    • Brochura

      Imagem Folheto - Limitadores de sobretensão | Hager Portugal

      Folheto - Limitadores de sobretensão

      PDF
      80,60 MB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A