The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • SPN080

Cartucho de recarga Fase p/SPN802 SPN080

EAN
3250615660961
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Cartucho de recarga Fase p/SPN802

SPN080

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Confi­gu­ração da rede
  • Tipo de rede
    TT, TN
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente de impulsos de ilumi­nação Iimp (10/350 µs) IEC61643 L-N(­PEN)/ N-PE
    25 kA
  • Descarga máx. (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
    25 kA
Equi­pa­mento
  • Com contacto de sina­li­zação remota
    Não
  • AT_Re­qui­re­ment­Class
    T1, T2
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    1
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -40 - 60 °C
Dimen­sões
  • Altura
    46,6 mm
  • Largura
    35,5 mm
  • Profun­di­dade
    59,4 mm
Comandos e sina­li­za­dores
  • Sina­li­zador lumi­noso
    Ótico

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem SPN080 | Hager Portugal

    Descarregar imagem SPN080

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto SPN080 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto SPN080

    Cartucho de recarga Fase p/SPN802

    PDF
  • Brochura

    Imagem Folheto - Limitadores de sobretensão | Hager Portugal

    Folheto - Limitadores de sobretensão

    PDF
    80,60 MB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A