Cart.recarga 15kA p/SPN215R/415R SPN015R
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Tensão
-
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC 60947-13
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão nominal240 - 415 V AC ± 10%
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaSim
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 80 °C
-
Altitude máxima2000 m
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
-
Tropicalização5-95%
Normas
-
Dispositivo de proteção contra sobretensõesT2
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Dimensões
-
Altura52,4 mm
-
Largura17,5 mm
-
Profundidade55,3 mm
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoLigação por encaixe
-
Tipo de montagemNo elemento base
Corrente elétrica
-
Seguir a classificação de interrupção de corrente0,1 kA
-
Corrente de descarga máx. (Imax)15 kA
-
Corrente de descarga nominal ln5 kA
Instalação, montagem
-
Adequado para uso interiorSim
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Materiais
-
MaterialPoliamida (PA)
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
Configuração da rede
-
Tipo de redeTN, TT
Uso
-
É acessívelSim
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto SPN015R
Cart.recarga 15kA p/SPN215R/415R
PDF -
MarketingServiceBrochure
Folheto - Limitadores de sobretensão
PDF80,60 MB
Mais transferências