Cart. recarga 40kA p/SPN240/440D SPN008D
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão contínua de funcionamento Uc275 V
-
Nível de proteção de tensão Up1 kV
-
Tensão nominal240 V AC ± 10 %
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaNão
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 55 °C
-
Altitude máxima2000 m
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
-
Tropicalização5-95%
Normas
-
Dispositivo de proteção contra sobretensõesT2
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura17,5 mm
-
Profundidade43 mm
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoLigação por encaixe
-
Tipo de montagemNo elemento base
Corrente elétrica
-
Corrente de descarga máx. (Imax)40 kA
-
Corrente de descarga nominal ln15 kA
Instalação, montagem
-
Adequado para uso interiorSim
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Materiais
-
MaterialTermoplástico
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
Configuração da rede
-
Tipo de redeTN, TT
Uso
-
É acessívelSim
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SPN008D
Cart. recarga 40kA p/SPN240/440D
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2016-11-23
PDF564,12 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF256,60 kB
Mais transferências