The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • SPK900

Limit. sobret. RJ45 Ethernet e VoIP SPK900

EAN
3250615515124
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Limit. sobret. RJ45 Ethernet e VoIP

SPK900

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Calha DIN
  • AT_Re­qui­re­ment­Class
    C1, C2, C3, D1, B2
Tensão
  • Tensão de funci­o­na­mento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1
    3,30 V
  • Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1
    0,10 kV
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs C2 IEC61643
    0,91 kA
  • Descarga máx. (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
    10 kA
Dimen­sões
  • Altura
    102 mm
  • Largura
    25 mm
  • Profun­di­dade
    63,5 mm
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -40 - 70 °C
Equi­pa­mento
  • Com contacto de sina­li­zação remota
    Não

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration SPK900
PDF
Hager Relatório de RoHS SPK900
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem SPK900 | Hager Portugal

    Descarregar imagem SPK900

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto SPK900 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto SPK900

    Limit. sobret. RJ45 Ethernet e VoIP

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28 | Hager Portugal

    Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28

    PDF
    496,94 kB
  • Brochura

    Imagem Folheto - Limitadores de sobretensão | Hager Portugal

    Folheto - Limitadores de sobretensão

    PDF
    80,60 MB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A