Limit. sobret. IT 2P para redes bus. SPK806
EAN
3250615515117
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Instalação / montagem
-
MontagemCalha DIN
-
AT_RequirementClassC1, C2, C3, D1
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue0 - 12 V
-
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-115 V
-
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-10,08 kV
Intensidade de corrente
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs C2 IEC616435 kA
-
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE10 kA
Dimensões
-
Altura105,80 mm
-
Largura6,20 mm
-
Profundidade83,5 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 85 °C
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaSim
Ligações
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis0,2 - 2,5 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços0,2 - 4,0 mm²
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto SPK806
Limit. sobret. IT 2P para redes bus.
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2022-03-17
PDF402,25 kB -
Brochura
Folheto - Limitadores de sobretensão
PDF80,60 MB
Mais transferências