Limit. sobret. 2P para linha VDSL SPK603
EAN
3250615515087
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Instalação / montagem
-
MontagemCalha DIN
-
Binário de aperto nominal0,22 - 0,22 Nm
-
AT_RequirementClassC1, C2, C3, D1, B2
Tensão
-
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1130 V
-
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-10,25 kV
Intensidade de corrente
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs C2 IEC616435 kA
-
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE10 kA
Dimensões
-
Altura102 mm
-
Largura25 mm
-
Profundidade63,5 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 85 °C
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaNão
Ligações
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis0,14 - 1,5 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços0,14 - 1,5 mm²
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto SPK603
Limit. sobret. 2P para linha VDSL
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28
PDF496,94 kB -
Brochura
Folheto - Limitadores de sobretensão
PDF80,60 MB
Mais transferências