Limit. sobret. 2P para linha ADSL SPK602
EAN
3250615515070
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
151,31 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Instalação / montagem
-
MontagemCalha DIN
-
Binário de aperto nominal0,5 - 0,5 Nm
-
AT_RequirementClassC1, C2, C3, D1, B2
Capacidade
-
Número de módulos1
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue130 - 130 V
-
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1185 V
-
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-10,30 kV
Intensidade de corrente
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs C2 IEC6164310 kA
-
Corrente de impulsos de iluminação Iimp (10/350 µs) IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE1 kA
-
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE10 kA
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Largura17,70 mm
-
Profundidade65,5 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 85 °C
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaSim
Ligações
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis0,2 - 2,5 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços0,2 - 4 mm²
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-18
PDF434,71 kB -
Brochura
Brochura pt-PT 2024-08-23
PDF14,32 MB
Mais transferências