Limit. Sobret. Mono. 3P+N 12,5KA C/Sin. SPA401
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos4
Tensão
-
Nível de proteção de tensão Up L-N (PEN)1,5 kV
-
Nível de tensão acima L-N/PEN IEC 61643-111,5 kV
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
Corrente elétrica
-
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)160 A
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N (PEN)12,5 kA
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µsN-PE50 kA
-
Seguir a classificação de interrupção de corrente0,1 kA
-
Classificação de corrente de curto-circuito (Isscr)25 kA
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Largura144 mm
-
Profundidade68 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Comportamento da sobretensão temporária em UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Modo de proteçãoL-N, N-PE
-
Comportamento da sobretensão temporária em Ut (L-N)460 V AC (120 min / safe failure mode)
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 80 °C
-
Tropicalização5-95%
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude máxima2000 m
Materiais
-
Cor do produtoCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
MaterialTermoplástico
Configuração da rede
-
Tipo de redeTN-S, TT
-
Rede TNNão
-
Rede TN-CNão
-
Rede DCNão
-
Rede ITNão
-
Rede TTSim
-
Rede TN-C-SNão
-
Rede TN-SSim
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaNão
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido, para condutor de proteção1,5 - 35,0 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível, para condutor de proteção1,5 - 25,0 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível1.5 - 25 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 35 mm²
-
Número de conexões1
Normas
-
Dispositivo de proteção contra sobretensõesT1
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal4 - 4 Nm
-
Adequado para uso interiorSim
Arquitetura
-
N.º de polos3P+N
-
Posição neutraAbertura para a direita
Conetividade
-
Tipo de montagemCalha DIN
-
Tipo de ligaçãoLigação com parafuso
Controlos e indicadores
-
Com lâmpada de sinalizaçãoSim
Fusível
-
Características do fusívelgG
Apenas para uso interno
-
Número de meio módulos de 17,5 mm8
Atributos específicos de identificação para proteção
-
Tipo de filtro do produtoDST
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto SPA401
Limit. Sobret. Mono. 3P+N 12,5KA C/Sin.
PDF -
Manual de instalação
SPA401 Parafoudre
Manual de instalação cs-CZ, en-GB, de-DE, pl-PL, pt-PT 2019-02-08
PDF410,24 kB -
Fichas técnica de produto
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-22
PDF914,98 kB
Mais transferências