Limit. Sobret. Mono. 1P+N 12,5KA C/Sin. SPA201
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Produtos complementares:
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
-
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1255 V
-
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-11,50 kV
-
Nível de proteção de tensão Up L-PE/N-PE de acordo com IEC61643-111,50 kV
-
Nível de tensão Up L-N/PEN IEC61643-111500 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
Corrente elétrica
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC6164312,5 kA, 25 kA
-
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)160 A
-
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE12,5 kA
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Largura36 mm
-
Profundidade65 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 80 °C
Configuração da rede
-
Tipo de redeTN-S, TT
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaNão
-
AT_RequirementClassT1
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal4 - 4 Nm
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto SPA201
Limit. Sobret. Mono. 1P+N 12,5KA C/Sin.
PDF -
Manual de instalação
SPA201 Parafoudre
Manual de instalação cs-CZ, en-GB, de-DE, pl-PL, pt-PT 2019-02-08
PDF245,43 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-22
PDF914,98 kB
Mais transferências