Amperímetro digital 0-600/5A SM601

EAN
3250615636010
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
225,64 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • Classe de precisão
    1%
Configuração
  • Nº de módulos
    4
Comandos e indicadores
  • measurementscale
    600 A
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    207 / 230 / 253 V
  • Frequência de funcionamento
    45/65 Hz
Voltagem
  • Queda de tensão
    120 mV
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    54 mm
  • Altura produto instalado
    85 mm
  • Largura produto instalado
    70 mm
Potência
  • Potência consumida
    1 VA
  • Potência total dissipada em IN
    1.1 W
Instalação, montagem
  • modularversion
    Sim
  • Tipo de montagem
    Calha DIN
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    6mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    10 mm²
Equipamento
  • Nº de digítos
    3
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…55 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA