Voltímetro digital 0-500V SM501
EAN
3250615635013
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Este produto foi descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos4
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 70 °C
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido10 mm²
Potência
-
Potência total dissipada em IN3,50 W
-
Consumo de energia VA3,50 VA
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade54 mm
Tipo de medição
-
Tipo de aparelho de mediçãoVoltímetro
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Funções
-
Classe de precisão0.01
Instalação / montagem
-
MontagemCalha DIN
Frequência
-
Frequência45 - 65 Hz
Equipamento
-
Número de canais3
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto en-GB 2024-03-22
PDF133,15 kB
Mais transferências