Voltímetro analógico 0-500V SM500
Este produto foi descontinuado e já não está disponível / Este produto foi descontinuado
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos4
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 50 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível1 - 6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 10 mm²
Potência
-
Perda de potência na entrada IN3,50 W
-
Consumo de energia (VA)3 VA
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade54 mm
Medição
-
Tipo de aparelho de mediçãoAnalógico
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Funções
-
Classe de precisão0.015
Instalação, montagem
-
MontagemCalha DIN
Frequência
-
Frequência45 - 65 Hz
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SM500
Voltímetro analógico 0-500V
PDF -
Ficha de dados do produto
UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter
Ficha de dados do produto en-GB 2024-03-22
PDF86,21 kB
Mais transferências