Amperímetro analógico 0-400/5A SM400
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos4
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 50 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível1 - 6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 10 mm²
Dimensões
-
Altura85 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade54 mm
Medição
-
Faixa de medição de corrente0 - 400 A
-
Tipo de aparelho de mediçãoAnalógico
Potência
-
Consumo de energia (VA)1,10 VA
-
Perda de potência na entrada IN1,10 W
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Instalação, montagem
-
MontagemCalha DIN
Funções
-
Classe de precisão0.015
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui2000 V
Frequência
-
Frequência45 - 65 Hz
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto SM400
Amperímetro analógico 0-400/5A
PDF -
Fichas técnica de produto
UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter
Ficha de dados do produto en-GB 2024-03-22
PDF86,21 kB
Mais transferências