Amperímetro analógico 0-100/5A SM100
EAN
3250615631008
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
73,60 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos4
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 50 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível1 - 6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 10 mm²
Dimensões
-
Altura85 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade54 mm
Tipo de medição
-
Gama da medição da corrente0 - 100 A
-
Tipo de aparelho de mediçãoAnalógico
Potência
-
Consumo de energia VA1,10 VA
-
Potência total dissipada em IN1,10 W
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Instalação / montagem
-
MontagemCalha DIN
Funções
-
Classe de precisão0.015
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui2000 V
Frequência
-
Frequência45 - 65 Hz
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto en-GB 2024-03-22
PDF86,21 kB
Mais transferências