Amperímetro digital directo 0-20A SM020
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos4
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 70 °C
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido10 mm²
Dimensões
-
Altura85 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade54 mm
Medição
-
Faixa de medição de corrente0 - 20 A
-
Tipo de aparelho de mediçãoDigital
Potência
-
Consumo de energia (VA)1 VA
-
Perda de potência na entrada IN1 W
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Instalação, montagem
-
MontagemCalha DIN
Funções
-
Classe de precisão0.01
Frequência
-
Frequência45 - 65 Hz
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SM020
Amperímetro digital directo 0-20A
PDF
Mais transferências