Amperímetro analógico directo 0-5A • SM005 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Catálogo
  • Gestão e moni­to­ri­zação de energia
  • Relés de controlo, voltí­me­tros e ampe­rí­me­tros
  • Contador de horas, voltí­me­tros e ampe­rí­me­tros
  • SM005

Amperímetro analógico directo 0-5A

SM005

  • Apare­lhos modu­lares
  • Gestão e moni­to­ri­zação de energia

Amperímetro analógico directo 0-5A SM005

EAN
3250615630056
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
69,55 €
/ Uni. *
69,55 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    4
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -25 - 50 °C
  • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
    -40 - 80 °C
Liga­ções
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    1 - 6 mm²
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    1.5 - 10 mm²
Dimen­sões
  • Altura
    85 mm
  • Largura
    70 mm
  • Profun­di­dade
    54 mm
Tipo de medição
  • Gama da medição da corrente
    0 - 5 A
  • Tipo de aparelho de medição
    Analó­gico
Potência
  • Consumo de energia VA
    1,10 VA
  • Potência total dissi­pada em IN
    1,10 W
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Calha DIN
Funções
  • Classe de precisão
    0.015
Tensão
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    2000 V
Frequência
  • Frequência
    45 - 65 Hz

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Conformidade REACH Sim

Certificações e documentos

REACH declaration SM005 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SM005 (english)
PDF
103,59 kB

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    EC100 - Contador de horas analógico
    EC100
    Contador de horas analógico
    Preço
    75,69 €
    / Uni. *
    75,69 €
    / Uni. *
  • 2
    SK602 - Comutador voltímetro 7 posições 20A
    SK602
    Comutador voltímetro 7 posições 20A
    Preço
    84,00 €
    / Uni. *
    84,00 €
    / Uni. *
  • 3
    SK603 - Comutador amperímetro 4 posições 20A
    SK603
    Comutador amperímetro 4 posições 20A
    Preço
    84,00 €
    / Uni. *
    84,00 €
    / Uni. *
  • 4
    SK604 - Comutador de pólos 4 posições 20A
    SK604
    Comutador de pólos 4 posições 20A
    Preço
    81,48 €
    / Uni. *
    81,48 €
    / Uni. *
  • 5
    SM150 - Amperímetro analógico 0-150/5A
    SM150
    Amperímetro analógico 0-150/5A
    Preço
    69,55 €
    / Uni. *
    69,55 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A