The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • SL200809269016
    EAN
    4012740018265
    Quantidade
    1 Uni.

    Schuko + det.mov. SL20080, branco SL200809269016

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Schuko + det.mov. SL20080, branco

    SL200809269016

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    SL20080A9016
    SL20080A9016
    Remate sup. ap. SL20080, branco
    1,64 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Aces­só­rios
    • Pré-e­qui­pado com
      Tomada + detetor de movi­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      130 mm
    • Largura
      20 mm
    • Profun­di­dade
      48 mm
    • Compri­mento
      130 mm
    • Número de unidades
      2
    Equi­pa­mento
    • Tomada vazia
      Não
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      16 A
    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 230 V
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Cor
      Branco trân­sito
    • Código RAL
      9016
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP40
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      5 - 60 °C
    Insta­la­ção, montagem
    • Posição de monta­gem/­li­gação
      Hori­zontal
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Formato compa­tível com a insta­lação do dispo­si­tivo
      Já equi­pado
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Ligação com para­fuso, Montagem de encaixe
    Iden­ti­fi­cação
    • Versão da tomada
      Países Schuko

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Certificações e documentos

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
    PDF
    400,71 kB

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SL200809269016 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SL200809269016

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SL200809269016 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SL200809269016

      Schuko + det.mov. SL20080, branco

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2012-03-20 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2012-03-20

      PDF
      1,20 MB
    • Licença de produto

      Imagem Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A