The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • SL20080925D1

Sup. Schuko + LED SL20080, alumínio SL20080925D1

EAN
4012740895873
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Sup. Schuko + LED SL20080, alumínio

SL20080925D1

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios indispensáveis

Previous
Previous
SL20080AD1
SL20080AD1
Remate sup. ap. SL20080, alumínio
2,54 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Características técnicas

Aces­só­rios
  • Pré-e­qui­pado com
    Tomada + LED
Dimen­sões
  • Altura
    80 mm
  • Largura
    20 mm
  • Profun­di­dade
    48 mm
  • Compri­mento
    130 mm
Equi­pa­mento
  • Tomada vazia
    Não
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    16 A
Tensão
  • Tensão nominal
    230 - 230 V
Mate­riais
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Cor
    Alumínio
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP40
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK07
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    5 - 60 °C

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem SL20080925D1 | Hager Portugal

    Descarregar imagem SL20080925D1

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto SL20080925D1 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto SL20080925D1

    Sup. Schuko + LED SL20080, alumínio

    PDF
  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções International 2012-03-20 | Hager Portugal

    Manual de instruções International 2012-03-20

    PDF
    1,20 MB
  • Licença de produto

    Imagem Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Portugal

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licença de produto International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Imagem EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Portugal

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Declaração de conformidade International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A