Schuko+2xRJ45 Cat.6 SL20080, branco SL200809209016
EAN
4012740018210
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
SL20080A9016
Remate sup. ap. SL20080, branco
1,52 €/ Uni.
Características técnicas
Acessórios
-
Pré-equipado comTomada + tomada de dados
Dimensões
-
Altura130 mm
-
Largura20 mm
-
Profundidade48 mm
-
Comprimento130 mm
Equipamento
-
Tomada vaziaNão
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
Ligações
-
Secção transversal do cabo2,50 - 2,50 mm²
Materiais
-
MaterialPlástico
-
CorBranco trânsito
-
Código RAL9016
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5 - 60 °C
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto SL200809209016
Schuko+2xRJ45 Cat.6 SL20080, branco
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2011-05-31
PDF862,73 kB
Manual de instruções International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Licença de produto
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licença de produto International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2017-01-13
PDF21,73 kB
EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019
Declaração de conformidade International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Mais transferências