Tampa p/sup.aparelh. SL20055, carvalho SL20055932D5

EAN
4012740851886
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
17,42 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    fecho
Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • Formato aparelhagens compatíveis
    45x45 mm
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    48 mm
  • Altura produto instalado
    115 mm
  • Altura da calha
    55 mm
  • Comprimento
    130 mm
  • Largura da calha
    20 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    carvalho
  • Material
    matéria plástica
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    tampografia
Instalação, montagem
  • Sentido de montagem
    Horizontal
Acessórios incluídos
  • Equipado com
    vazio
Equipamento
  • Número de unidades
    1
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA