The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • SL200559269016
    EAN
    4012740017817
    Quantidade
    1 Uni.

    Schuko + det.mov. SL20055, branco SL200559269016

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Schuko + det.mov. SL20055, branco

    SL200559269016

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    SL20055A9016
    SL20055A9016
    Remate sup. ap. SL20055, branco
    1,51 €/ Uni.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    Características técnicas

    Aces­só­rios
    • Pré-e­qui­pado com
      Trans­for­mador + sensor de movi­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      124 mm
    • Largura
      130 mm
    • Profun­di­dade
      48 mm
    • Número de unidades
      2
    Equi­pa­mento
    • Tomada vazia
      Não
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      16 A
    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 230 V
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Cor
      Branco trân­sito
    • Código RAL
      9016
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP40
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      5 - 60 °C
    Insta­la­ção, montagem
    • Posição de monta­gem/­li­gação
      Hori­zontal
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Formato compa­tível com a insta­lação do dispo­si­tivo
      Já equi­pado
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Modular, Ligação com para­fuso, Montagem de encaixe
    Iden­ti­fi­cação
    • Versão da tomada
      Países Schuko

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
    PDF
    400,71 kB
    REACH declaration SL200559269016
    PDF
    Relatório de RoHS SL200559269016
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SL200559269016 | Hager Portugal

      Imagem do produto SL200559269016

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SL200559269016 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SL200559269016

      Schuko + det.mov. SL20055, branco

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2012-03-20 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2012-03-20

      PDF
      1,20 MB
    • Certificado do produto

      Imagem Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A