The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • SL200554D4
    EAN
    4012740894142
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11

    Âng.interior var. SL20055, cerejeira SL200554D4

    Preço
    5,84 €
    / Uni. *
    5,84 €
    / Uni. *
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Âng.interior var. SL20055, cerejeira

    SL200554D4

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Aces­só­rios
    • Tipo de aces­sório
      Moldado
    Modo de confi­gu­ração
    • Área de ângulo
      83 - 135
    Dimen­sões
    • Altura
      55 mm
    • Largura
      20 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­tri­lo-­bu­ta­di­e­no-es­ti­reno (ABS)
    • Cor
      Cere­jeira
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP40
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    Confi­gu­ração
    • Sobre­po­sição
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    REACH declaration SL200554D4
    PDF
    Relatório de RoHS SL200554D4
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SL200554D4 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SL200554D4

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SL200554D4 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SL200554D4

      Âng.interior var. SL20055, cerejeira

      PDF
    • Ferramenta

      Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licença de produto

      Imagem Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A