Comutador de pólos 4 posições 20A SK604
EAN
3250615616043
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
86,22 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal20 A
Capacidade
-
Número de módulos3
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 40 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível1.5 - 10 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1 - 6 mm²
Potência
-
Potência total dissipada em IN1 W
Dimensões
-
Altura85 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade64 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue660 - 660 V
Equipamento
-
Com bateriaNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2019-11-04
PDF115,04 kBDeclaração de conformidade International 2021-10-13
PDF133,67 kB
Mais transferências