Comutador voltímetro 7 posições 20A SK602
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN20 A
Capacidade
-
Número de módulos3
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 40 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível1.5 - 10 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1 - 6 mm²
Potência
-
Perda de potência na entrada IN1 W
Dimensões
-
Altura85 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade64 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Instalação, montagem
-
MontagemCalha DIN
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SK602
Comutador voltímetro 7 posições 20A
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity for Inverter / Switch
Declaração de conformidade International 2021-10-13
PDF133,67 kB
Declaration of conformity for Inverter / Switch
Declaração de conformidade International 2019-11-04
PDF115,04 kB
Mais transferências