Inversor Modular s/ponto zero e s/ponto comum, 1P 32A SFM132

EAN
3250615510877
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
19,91 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de comando
    Inversor
  • Nº de pólos
    1 P
  • Tipo de pólos
    1 P
Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    440 V
  • Tipo de tensão de comando 1
    AC
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    4000 V
Corrente eléctrica
  • Corrente estipulada em AC21 em categoria B
    32 A
  • Corrente estipulada em AC22 em categoria A
    32 A
  • Intensidade nominal
    32 A
  • Corrente estipulada admissível durante 1 segundo
    0.48 kA
  • Corrente térmica ao ar livre
    32 A
  • Corrente nominal em AC21 em catgoria A
    32 A
  • Corrente estipulada em AC22 em categoria B
    32 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    68 mm
  • Altura produto instalado
    83 mm
  • Largura produto instalado
    17.5 mm
Frequência
  • etimfrequency
    50 a 60 Hz
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    1.5 W
  • Potência dissipada por pólo
    1.5 W
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas à carga nominal em AC21 em ciclos
    25000
  • Nº de manobras eléctricas à carga nominal em AC22 em ciclos
    25000
  • Nº de manobras mecânicas
    200000
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    1,8Nm
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1,5 / 10mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    1,5 / 16mm²
  • Posição dos bornes
    desnivelados
Equipamento
  • Número de contactos NF
    1
  • Número de contactos NA
    1
  • Nº de contactos inversores
    0
Padrões
  • texto
    IEC 60947-3 ; IEC/EN 60669-1
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -20…50 °C
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Altitude
    2000 m
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…80 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA