Inversor Modular s/ponto zero e s/ponto comum, 1P 25A SFM125
EAN
3250615510785
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
17,54 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Aparelho auxiliar 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
Número de polos1
-
Posição neutraSem neutro
-
N.º de polos1P
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal25 A
-
Capacidade de rutura 400 V AC23A529 A
-
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG0,37 kA
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria A25 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B25 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria A25 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B25 A
-
Capacidade nominal de produção de curto-circuitos Icm inferior a 240 V AC, de acordo com a IEC60947-30,52 kA
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw 1s IEC609470,37 kA
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal1,80 - 1,80 Nm
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
-
Tipo de alimentação de tensãoAC
-
Tensão nominal de isolamento Ui440 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
Capacidade
-
Número de módulos1
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura17,50 mm
-
Profundidade68 mm
Equipamento
-
Número de contactos NA1
-
Número de contactos NF1
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 50 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível1.5 - 10 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 16 mm²
Endurância
-
N.º de manobras mecânicas200000
-
N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC21 em ciclos25000
-
N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC22 em ciclos25000
Potência
-
Potência total dissipada em IN0,90 W
-
Potência dissipada por polo0,90 W
Conectividade
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes desalinhados
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes desalinhados
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto en-GB 2024-03-22
PDF55,62 kB -
Licença de produto
Licence for NETHERLANDS
Licença de produto International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-11-28
PDF931,94 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-01-31
PDF311,88 kB
Mais transferências