Inversor Modular s/ponto zero, 1P 25A • SFL125 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
    Soluções de carregamento para veículos elétricos
    A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
    Descubra a gama witty
    • Soluções
    • Obras de referência
      • 1908 Lisboa Hotel
      • Hotel Bairro Alto
      • My Story Hotel Figueira
      • Hotel Lux Lisboa Park
      • One Shot Aliados Goldsmith 12
      • Lumen hotel
      • Museu Arte Deco
      • Ver tudo
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Hotéis
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Residencial
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para terciário
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Distribuição de energia
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Gestão de energia
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Ver tudo
  • Documentação & Downloads
    Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
    Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
    Instale já!
    • Documentação & Downloads
    • Ca­tá­logos e fo­lhetos
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Logotipos Hager
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Apps & softwares
      • Hager Ready
      • Programadores horários
      • Guia de escolha berker
      • Configurador berker online
      • Domovea
      • Ver tudo
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Centro de download
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Ver tudo
  • Suporte
    Formação com a Hager
    Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
    Ver plano de formação
    • Suporte
    • Formação
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Rede de distribuição Hager
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Newsletter
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Vídeos How-to
      • how to domovea
      • how to programadores horários
      • how to agardio
      • how to coviva
      • Ver tudo
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Testados e comprovados
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Ver tudo
  • Empresa Hager
    Soluções preparadas para o futuro.
    Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
    Sustentabilidade
    • Empresa Hager
    • Sustentabilidade
      Soluções preparadas para o futuro.
      Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
      Sustentabilidade
    • Ver tudo
Campanha Mais Hager 2025
  • Veja todas as categorias
Conta
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Potên­cia, comando e sina­li­zação
  • Comu­ta­dores de cames
  • SFL125
SFL125 - Inversor Modular s/ponto zero e ponto comum em baixo, 1P 25A
SFL125 - Inversor Modular s/ponto zero e ponto comum em baixo, 1P 25A

Inversor Modular s/ponto zero e ponto comum em baixo, 1P 25A

SFL125

SFL125 - Inversor Modular s/ponto zero e ponto comum em baixo, 1P 25A
SFL125 - Inversor Modular s/ponto zero e ponto comum em baixo, 1P 25A
  • Apare­lhos modu­lares

Inversor Modular s/ponto zero e ponto comum em baixo, 1P 25A SFL125

EAN
3250615510778
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
16,43 €
/ Uni. *
16,43 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Aparelho auxi­liar 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Aparelho auxi­liar
  • ESC080

    Contacto auxiliar 1NA+1NF, 6A, 1/2M

    30,86 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

Características técnicas

Arqui­te­tura
  • Número de polos
    1
  • Posição neutra
    Sem neutro
  • N.º de polos
    1P
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    25 A
  • Capa­ci­dade de rutura 400 V AC23A
    529 A
  • Corrente nominal condi­ci­onal de curto-­cir­cuito Icc com fusí­veis gl-gG
    0,37 kA
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria A
    25 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria B
    25 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria A
    25 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria B
    25 A
  • Capa­ci­dade nominal de produção de curto-­cir­cuitos Icm infe­rior a 240 V AC, de acordo com a IEC60947-3
    0,52 kA
  • Corrente nominal de resis­tência de curta duração Icw 1s IEC60947
    0,37 kA
Insta­lação / montagem
  • Binário de aperto nominal
    1,80 - 1,80 Nm
  • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
    Terminal de para­fuso
Tensão
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    230 - 230 V
  • Tipo de alimen­tação de tensão
    AC
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    440 V
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    4000 V
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    1
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Dimen­sões
  • Altura
    83 mm
  • Largura
    17,50 mm
  • Profun­di­dade
    68 mm
Equi­pa­mento
  • Número de contactos NA
    0
  • Número de contactos NF
    0
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -20 - 50 °C
  • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
    -40 - 80 °C
Liga­ções
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    1.5 - 10 mm²
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    1.5 - 16 mm²
Endu­rância
  • N.º de mano­bras mecâ­nicas
    200000
  • N.º de mano­bras elétricas à carga nominal em AC21 em ciclos
    25000
  • N.º de mano­bras elétricas à carga nominal em AC22 em ciclos
    25000
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    0,90 W
  • Potência dissi­pada por polo
    0,90 W
Conec­ti­vi­dade
  • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
    Bornes desa­li­nhados
  • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
    Bornes desa­li­nhados

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Conformidade REACH Sim

Certificações e documentos

REACH declaration SFL125 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SFL125 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem SFL125 | Hager Portugal

    Descarregar imagem SFL125

  • Licença de produto

    Imagem Licence for NETHERLANDS | Hager Portugal

    Licence for NETHERLANDS

    Licença de produto International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-02-06 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    SF263 - Inversor 2P 63A c/ponto zero 4M
    SF263
    Inversor 2P 63A c/ponto zero 4M
    Preço
    56,98 €
    / Uni. *
    56,98 €
    / Uni. *
  • 2
    SF463 - Inversor 4P 63A c/ponto zero 8M
    SF463
    Inversor 4P 63A c/ponto zero 8M
    Preço
    113,98 €
    / Uni. *
    113,98 €
    / Uni. *
  • 3
    SFB125 - Inversor Modular c/ponto zero e ponto comum em baixo, 1P 25A
    SFB125
    Inversor Modular c/ponto zero e ponto comum em baixo, 1P 25A
    Preço
    22,37 €
    / Uni. *
    22,37 €
    / Uni. *
  • 4
    SFB132 - Inversor Modular c/ponto zero e ponto comum em baixo, 1P 32A
    SFB132
    Inversor Modular c/ponto zero e ponto comum em baixo, 1P 32A
    Preço
    23,37 €
    / Uni. *
    23,37 €
    / Uni. *
  • 5
    SFB225 - Inversor Modular c/ponto zero e ponto comum em baixo, 2P 25A
    SFB225
    Inversor Modular c/ponto zero e ponto comum em baixo, 2P 25A
    Preço
    33,48 €
    / Uni. *
    33,48 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A