The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Potên­cia, comando e sina­li­zação
  • Comu­ta­dores de cames
  • SFB225
  • Apare­lhos modu­lares

Inversor Modular c/ponto zero e ponto comum em baixo, 2P 25A SFB225

EAN
3250615510808
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
33,48 €
/ Uni. *
33,48 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Inversor Modular c/ponto zero e ponto comum em baixo, 2P 25A

SFB225

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Arqui­te­tura
  • Número de polos
    2
  • Posição neutra
    Sem neutro
  • N.º de polos
    2P
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    25 A
  • Corrente nominal condi­ci­onal de curto-­cir­cuito Icc com fusí­veis gl-gG
    0,37 kA
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria A
    25 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria B
    25 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria A
    25 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria B
    25 A
  • Capa­ci­dade nominal de produção de curto-­cir­cuitos Icm infe­rior a 240 V AC, de acordo com a IEC60947-3
    0,52 kA
  • Corrente nominal de resis­tência de curta duração Icw 1s IEC60947
    0,37 kA
Insta­lação / montagem
  • Binário de aperto nominal
    1,80 - 1,80 Nm
  • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
    Terminal de para­fuso
Tensão
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    230 - 230 V
  • Tipo de alimen­tação de tensão
    AC
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    440 V
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    4000 V
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    2
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Dimen­sões
  • Altura
    83 mm
  • Largura
    35 mm
  • Profun­di­dade
    70 mm
Equi­pa­mento
  • Número de contactos NA
    0
  • Número de contactos NF
    0
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -20 - 50 °C
  • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
    -40 - 80 °C
Liga­ções
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    1.5 - 10 mm²
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    1.5 - 16 mm²
Endu­rância
  • N.º de mano­bras mecâ­nicas
    200000
  • N.º de mano­bras elétricas à carga nominal em AC21 em ciclos
    25000
  • N.º de mano­bras elétricas à carga nominal em AC22 em ciclos
    25000
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    1,80 W
  • Potência dissi­pada por polo
    0,90 W
Conec­ti­vi­dade
  • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
    Bornes desa­li­nhados
  • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
    Bornes desa­li­nhados

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-07-25
PDF
2,89 MB
Hager REACH declaration SFB225
PDF
Hager Relatório de RoHS SFB225
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem SFB225 | Hager Portugal

    Descarregar imagem SFB225

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto SFB225 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto SFB225

    Inversor Modular c/ponto zero e ponto comum em baixo, 2P 25A

    PDF
  • Licença de produto

    Imagem Licence for NETHERLANDS | Hager Portugal

    Licence for NETHERLANDS

    Licença de produto International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-02-06 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    SK603 - Comutador amperímetro 4 posições 20A
    SK603
    Comutador amperímetro 4 posições 20A
    Preço
    84,00 €
    / Uni. *
    84,00 €
    / Uni. *
  • 2
    SK604 - Comutador de pólos 4 posições 20A
    SK604
    Comutador de pólos 4 posições 20A
    Preço
    81,48 €
    / Uni. *
    81,48 €
    / Uni. *
  • 3
    SFH225 - Inversor Modular s/ponto zero e ponto comum em cima, 2P 25A
    SFH225
    Inversor Modular s/ponto zero e ponto comum em cima, 2P 25A
    Preço
    29,39 €
    / Uni. *
    29,39 €
    / Uni. *
  • 4
    SFH132 - Inversor Modular s/ponto zero e ponto comum em cima, 1P 32A
    SFH132
    Inversor Modular s/ponto zero e ponto comum em cima, 1P 32A
    Preço
    18,18 €
    / Uni. *
    18,18 €
    / Uni. *
  • 5
    SFT225 - Inversor Modular c/ponto zero e ponto comum em cima, 2P 25A
    SFT225
    Inversor Modular c/ponto zero e ponto comum em cima, 2P 25A
    Preço
    33,48 €
    / Uni. *
    33,48 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A